- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Adquirir el ajuste del acimut
- Determinar la posición
- Mantener las tolerancias
- Registro de la velocidad del rotor
- Controlar las velocidades bajas
- Garantizar una calidad de control óptima
- Control del ángulo de las palas del rotor
- Medir la inclinación de la torre
- Controlar los frenos
- Comprobar los niveles de llenado
Adquirir el ajuste del acimut
Utilice nuestros sensores inductivos para seguir de forma fiable la dirección del viento de la turbina. Los robustos sensores detectan la posición directamente en la corona dentada del ajuste acimutal. Y son especialmente adecuados como complemento redundante de la solución de codificación estándar. Es bueno saberlo: la excelente relación precio/rendimiento hace que los sensores sean especialmente económicos.
Las características especiales
- Robusto, sin contacto
- Adecuado para grandes fluctuaciones de temperatura y humedad
- Carcasa de acero inoxidable
- Resistente a golpes y vibraciones.
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure energy production