- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
- Adquirir el ajuste del acimut
- Determinar la posición
- Mantener las tolerancias
- Registro de la velocidad del rotor
- Controlar las velocidades bajas
- Garantizar una calidad de control óptima
- Control del ángulo de las palas del rotor
- Medir la inclinación de la torre
- Controlar los frenos
- Comprobar los niveles de llenado
Control del ángulo de las palas del rotor
Hemos desarrollado nuestros sistemas magnetostrictivos de medición de posición específicamente para su uso en cilindros hidráulicos de aerogeneradores. Mediante el ajuste del paso, puede utilizarlos para ajustar con precisión los ángulos de las palas del rotor a la fuerza del viento con el fin de maximizar la generación de energía y garantizar la seguridad de la planta.
Las características especiales
- Bajo mantenimiento
- Resistente a la presión hasta 600 bar
- Resistente a las vibraciones y a los golpes para un uso sin problemas en entornos adversos
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure energy production