Documentación automática de los datos de producción y calidad
Para documentar de forma segura y trazable las diferentes operaciones en las instalaciones modulares de manipulación y montaje, ofrecemos antenas de lectura/escritura RFID desarrolladas específicamente para sistemas compactos de transferencia. Como las podrá montar sin ningún tipo de soporte adicional, se reduce el espacio de montaje aprovechando al mismo tiempo todas las ventajas de la identificación sin contacto, especialmente si se utilizan también nuestros portadatos de esquina, ya que se pueden leer y escribir desde dos lados.
Características
- Disponibilidad de todos los sistemas de bus de campo convencionales o independientes de la red en combinación con IO-Link
- Posibilidad de integración sin ningún soporte adicional en los sistemas de perfil más habituales
- Carcasa metálica robusta en IP67
- Posibilidad de control directamente en la instalación gracias a los LED visibles desde cualquier lugar
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive