Visualizar los procesos de producción de forma flexible
Si desea visualizar con máxima flexibilidad el proceso de producción directamente en la línea de producción, le recomendamos una lámpara de señalización LED con un rendimiento prácticamente ilimitado: nuestra SmartLight. Esta lámpara de señalización muestra los gradientes y las tendencias para poder verificar continuamente los diferentes estados. Además, SmartLight se puede ajustar sin ninguna transformación mecánica, también durante el servicio. Gracias a su flexibilidad podrá optimizar los tiempos de ciclo y sabrá a tiempo si se van a producir cuellos de botella o serán necesarias.
Características
- Máxima flexibilidad: se pueden parametrizar de forma personalizada los colores y las zonas en cuanto a número, tamaño y definición de colores
- No se requiere ninguna transformación mecánica: cambio de modo (modo de secuencia de luces, segmento y nivel) durante el servicio
- Conexión sencilla y rápida instalación con un cable M12 de tres hilos
- Versatilidad: disponible en tres tamaños, también con función acústica de aviso
Downloads
-
Industry brochure automotive
-
Industry brochure electronics industry
-
Industry brochure white goods – household appliances