Detección de hilos salientes en el estátor
Durante la fabricación del motor eléctrico, la cortina de luz de alta resolución garantiza el posicionamiento exacto de los finos hilos de las bobinas para evitar problemas durante los siguientes pasos de montaje, así como minimizar la cantidad de chatarra. Gracias a su amplia banda de luz, podrá monitorizar de forma homogénea una mayor zona que con una barrera fotoeléctrica unidireccional unas cortinas de luz convencionales con salida analógica.
Características
- Banda de luz de 50 mm integral y claramente visible
- Excelente resolución de 0,01 mm
- Pocos desechos gracias a la rápida detección de errores
- Comprobación simultánea de diferentes parámetros gracias a los diferentes modos de medición
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive