Trazabilidad de las piezas as de plástico reforzadas con fibra de carbono
Confíe en nuestras soluciones de identificación cuando se trata de la asignación correcta de las piezas de PRFC. De este modo podrá ver todos los datos de la instalación de corte, conformación y esmerilado, de la prensa y del recorte. Nuestros sensores de visión en la instalación o nuestros robustos escáneres de códigos de barras tipo dispositivo portátil se encargan de la lectura de los datos. De este modo dispondrá de forma rápida y fiable de la información necesaria de todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados
Características
- Diseño robusto que cumple las exigencias de la industria en IP65 con protección contra caídas de hasta 2 m
- Apunte de forma sencilla gracias a la marca de láser claramente visible
- Un total de hasta 30.000 lecturas con una sola carga gracias a las baterías recargables de iones de litio
- Trabajo móvil gracias a los modelos con sistema Bluetooth
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure automotive