Identificar y rastrear módulos de batería
Sistemas industriales BIS RFID
RFID de Balluff es la primera opción para una alta transparencia en el montaje de baterías: la identificación sin contacto hace que cada paso de producción individual y los materiales utilizados en el proceso sean rastreables. Los soportes de datos RFID se pueden leer y escribir tantas veces como sea necesario sin contacto visual, incluso si están sucios. Todos los datos se registran y documentan de forma automática y en tiempo real. Esto le permite reaccionar con flexibilidad a los cambios en el proceso en cualquier momento.
Las características
- Amplio espectro de frecuencia
- Combinación flexible de diferentes sistemas gracias a la unidad de evaluación independiente de la frecuencia
- Puesta en marcha sencilla y rápida
- Cableado de 4 polos y componentes IO-Link disponibles
Temas relacionados
Downloads
-
Industry brochure battery industry