Supervisar los vehículos de guiado automático (AGV)

Sistemas industriales RFID BIS

Supervisar los vehículos de guiado automático (AGV)

Los sistemas RFID de Balluff son ideales para supervisar de forma fiable los sistemas de transporte sin conductor y apoyar un flujo de mercancías fluido. Por ejemplo, se aseguran de que el AGV se dirija a la caja de almacenamiento correcta y entregue o recoja allí la carga correcta. Toda la información se transfiere al AGV a través de los soportes de datos y se lee con el cabezal de lectura/escritura, que se monta directamente en la caja.

Las características especiales

  • Lectura y escritura de información entre el AGV y la caja de almacenamiento
  • puesta en marcha rápida con sólo pulsar un botón con la configuración automática
  • Visualización clara del estado de funcionamiento a través de los LEDs de función y estado visibles en todo momento

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure electronics industry