Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Kit de inicio de IO-Link

La introducción ideal al mundo de IO-Link

Comience su camino hacia la fábrica inteligente con nuestro kit de inicio IO-Link (BAV003H), una solución completa para la integración rápida y sencilla de sensores y actuadores. Los componentes preconfigurados, el software intuitivo y la conectividad «plug-and-play» le ayudarán a evaluar, implantar y ampliar rápidamente IO-Link en aplicaciones reales. Reduzca el tiempo de puesta en marcha, obtenga información valiosa sobre sus máquinas y prepare su automatización para el futuro con el mínimo esfuerzo.

Características principales del producto

  • Ventajas de la gama de productos de Balluff
    Balluff ofrece una de las gamas más completas de productos IO-Link, que incluye maestros IO-Link, concentradores, sensores, cables, tecnología de red, IO-Link Wireless e IO-Link Safety

  • Transparencia de las máquinas desde el primer día
    Los clientes pueden acceder a los valores de proceso, los datos de parámetros y la información de diagnóstico de los dispositivos IO-Link conectados, lo que permite una mejor supervisión y resolución de fallos.

  • Apoyo en la preparación para la fábrica inteligente
    IO-Link ayuda a integrar los datos a nivel de sensor en los conceptos de automatización y digitalización, sentando así las bases para la monitorización del estado, el mantenimiento predictivo y la optimización de procesos.

  • Menor esfuerzo de puesta en marcha
    IO-Link permite una parametrización centralizada y facilita la sustitución de dispositivos, lo que reduce el tiempo de puesta en marcha y simplifica el mantenimiento.
    Los maestros IO-Link son interfaces inteligentes para conectar sensores y actuadores al controlador y admiten una interfaz web que facilita la configuración y la gestión.

Nuestro kit de inicio: su oportunidad única

El contenido del envío incluye todo lo que necesita para empezar:

El kit de inicio de IO-Link en la práctica: ejemplo de topología

Manual de instrucciones

Paso a paso para principiantes

La instalación y puesta en marcha de su kit de inicio IO-Link es rápida y sencilla. Toda la información necesaria ya está incluida en el kit. Encontrará instrucciones detalladas sobre la instalación, la configuración y el manejo en el manual de instrucciones que figura a continuación.

BAV003H

Kit de inicio IO-Link

BAV003H

Kit de inicio IO-Link

Principio de funcionamiento
Distribuidor activo
Conexión
2x M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Más detalles del producto

Downloads

  • IO-Link Starter Kit
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?