Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

25.07.2025

Función de reconocimiento óptico de texto (OCR) para Vision Sensor e IdentSensor fijo

Reconocimiento de texto preciso para el control de calidad y la captura automática de datos

Control de presencia continuo de anillos de obturación, códigos 2D y lectura de texto en conjuntos electrónicos

Los productos de visión inteligente de Balluff ofrecen soluciones innovadoras para la supervisión de presencia y la identificación óptica. El sensor de visión establece nuevos estándares gracias a la iluminación integrada, la óptica autofocus y las funciones de análisis inteligentes. Esto hace que el control de calidad óptico en la producción automatizada sea más fácil que nunca.

Su principal ventaja radica en su capacidad para realizar múltiples detecciones simultáneamente y hacer distinciones complejas de brillo y forma. Esto las convierte en una solución inteligente, especialmente en los sectores de automoción y eléctrico, ya sea para la verificación de objetos o el control de presencia.

La inteligencia se une al rendimiento

El sensor de visión es la forma más sencilla de obtener información sobre las características de los objetos y evaluarlas. Para la inspección se dispone de herramientas de aplicación predefinidas como el Buscador de objetos, el Control de presencia y la Verificación de objetos, así como funciones genéricas como el Lector de códigos y el Reconocimiento de texto (OCR).

Resumen de las herramientas de aplicación integradas en el sensor de visión

BLOB: Cuenta áreas contiguas con brillo y propiedades similares.

Gracias al acceso adicional a los datos de Condition Monitoring, la producción se vuelve segura, eficiente y transparente. La sencilla integración del sensor en la red Profinet, EtherNet/IP o IO-Link facilita especialmente la comunicación con el sistema de control de la máquina. Las interfaces de proceso e IT independientes son indispensables cuando se trata de aplicaciones flexibles y preparadas para el futuro. El VisionSensor cuenta con los protocolos de comunicación REST API y MQTT, es apto para IIoT y, por lo tanto, es el epítome de un producto inteligente.

Aproveche ahora nuestra oferta exclusiva

Pruebe el Vision Sensor y obtenga un 50% de descuento* en el kit de inicio del Vision Sensor.
A la oferta

*Puede canjear el código del vale al realizar el pedido a través de nuestra tienda web, en la parte inferior de la cesta de la compra. El descuento sólo puede canjearse una vez por cliente y empresa.

Las ventajas del sensor de visión de un vistazo

  • Control fiable de presencia y clasificación de objetos con un manejo extremadamente sencillo
  • Plug and play: no requiere instalación de software para su configuración gracias a la WebApp integrada
  • Completas herramientas de visión para optimizar la línea de producción, como detección de presencia, verificación de objetos, lectura de códigos 1D/2D, herramienta BLOB, análisis de bordes y reconocimiento de texto (OCR)
  • Modernas interfaces de datos con MQTT y REST API
  • Fácil de integrar: Gracias a IO-Link, Profinet o EtherNet/IP, TCP, UDP
  • perfecto para inspección de etiquetas, inspección de piezas, control de calidad en las industrias del embalaje, automoción, alimentaria, farmacéutica y muchas más.
  • Compactos y duraderos: ideales para espacios reducidos y entornos difíciles

Sensores de identificación estacionarios: reconocimiento preciso de códigos de barras y texto para procesos de producción eficientes

Detectar, verificar y transmitir códigos ópticos y textos (OCR) en envases de productos.

Los sensores ident estacionarios de Balluff leen códigos de barras, códigos 2D, códigos DMC y textos (OCR) de forma precisa y fiable. Se instalan de forma fija en el sistema y, gracias a su sencillo manejo, garantizan una captación especialmente rápida y fiable de códigos y textos durante la producción en curso.

Para la identificación de productos dentro de los procesos de producción o logística, los códigos de barras o textos se encuentran en el embalaje del producto o directamente en los componentes.

Con el IdentSensor de Balluff no sólo pueden leerse códigos ópticos y textos, sino que, dependiendo de la aplicación, también pueden verificarse y facilitarse o analizarse los contenidos y tipos de códigos en cuanto a su calidad. Los propios resultados pueden transmitirse de forma rápida y sencilla al PLC o a los sistemas informáticos a través de diversos canales de interfaz. El resultado final es que usted garantiza flujos de trabajo eficientes en sus procesos automatizados de producción o envasado.

El BVS IdentSensor ofrece interfaces de comunicación sencillas y flexibles con la red de procesos y TI. Las interfaces de programación modernas y orientadas al futuro (REST API, MQTT) y las interfaces industriales dedicadas (Profinet o EtherNet/IP o IO-Link, así como TCP, UDP o REST API), así como la información adicional de supervisión de estado, hacen que el sensor sea único e ideal para su uso en procesos rápidos y difíciles en la producción automatizada. Además, la variante de producto M12 con codificación L ofrece una conectividad óptima en muchas aplicaciones de automoción.

Las ventajas del sensor Ident de un vistazo

  • Reconocimiento fiable de códigos y textos con un manejo extremadamente sencillo
  • Modernas interfaces de datos con MQTT y REST API
  • Comunicación coherente gracias a interfaces estandarizadas de automatización e IT
  • Los sensores Ident forman parte del SAMS (Smart Automation and Monitoring System) de Balluff
  • Los sensores Ident con interfaz multiprotocolo (Profinet, EtherNet/IP) o interfaz IO-Link proporcionan información adicional de Condition Monitoring (vibración, temperatura, calidad del código y tiempo de funcionamiento)
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?