08.08.2026
La gama BES Entry Line cuenta ahora con nuevas variantes
Mayor flexibilidad en la tecnología de sensores inductivos
La consolidada gama de sensores inductivos BES Entry Line se amplía con nuevas variantes con cable y NPN. Las nuevas versiones ofrecen mayor flexibilidad en la integración, una rentabilidad optimizada y una cobertura de aplicaciones aún más amplia para aplicaciones de automatización de gran volumen.
Los fabricantes de maquinaria y los fabricantes de equipos originales (OEM) deben ofrecer soluciones de automatización rentables y, al mismo tiempo, escalables para los mercados globales. En este contexto, las variantes flexibles de sensores cobran cada vez más importancia para implementar de forma eficiente los distintos requisitos regionales y conceptos de maquinaria.
Con la ampliación de la gama BES Entry Line con variantes con cable y NPN, Balluff ofrece aún más opciones para aplicaciones estandarizadas. Especialmente en mercados en los que las salidas NPN y los conceptos de cableado abierto están muy extendidos, las nuevas variantes facilitan la integración y favorecen la estandarización global de las máquinas.
Sus ventajas de un vistazo
Integración sencilla y rápida
Las variantes con cable permiten una instalación rápida y reducen el esfuerzo de cableado.
Menores costes del sistema
Un menor número de componentes y una conexión sencilla contribuyen a reducir los costes totales.
Mayor flexibilidad para conceptos de maquinaria globales
Las distintas variantes se adaptan a los diferentes requisitos de las máquinas y del mercado.
Mayor seguridad del proceso gracias a distancias de conmutación más amplias
La distancia de conmutación duplicada garantiza una detección fiable y una mayor tolerancia de montaje.
Optimizado para aplicaciones de gran volumen en las que el coste es un factor crítico
Rendimiento fiable a un precio atractivo para aplicaciones con grandes volúmenes de producción.
Modelos disponibles
Tamaños: M8, M12 y M18
Variantes de carcasa: modelos cortos y largos
Tipos de conexión: cable, conector y pigtail con conector M12
Variantes de salida: PNP y NPN
Esta variedad de variantes facilita la selección del sensor adecuado y permite una rápida integración en los diseños de máquinas e instalaciones ya existentes.
La gama ampliada de la línea BES Entry Line ofrece una amplia selección de variantes mecánicas y eléctricas para las aplicaciones más diversas.
Descubra ahora la amplia gama BES Entry Line
Encuentre aquí rápidamente la solución adecuada para su aplicación y benefíciese de una mayor flexibilidad, una integración sencilla y una relación calidad-precio convincente.Downloads
-
The standard portfolio for BES inductive sensors – simple and good