Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Nuestra gama inductiva BES Entry Line

Un rendimiento perfectamente ajustado a un precio excelente: ¡ni más ni menos!

Al seleccionar sensores inductivos para el entorno estándar de una fábrica, nuestros clientes se enfrentan a menudo al reto de elegir entre un precio muy bajo y desventajas significativas de calidad o manejo. Esto conlleva muchos tiempos de inactividad de las máquinas y elevados costes de mano de obra debido a las frecuentes o costosas adaptaciones.

Por otro lado, hay sensores de alta calidad que resultan demasiado caros para la aplicación y la inversión debido a características que no necesariamente se necesitan o utilizan. Además, la instalación puede requerir conocimientos especializados.

No un "o" sino un "y"

¿Busca un rendimiento personalizado con una relación calidad-precio óptima para aplicaciones que no son técnicamente inusuales o muy complejas? ¿Tiene especificaciones claras para sus tareas, sabe exactamente lo que necesita y busca una solución que cumpla sus requisitos?
Necesita una solución rentable y de alta calidad que no contenga funciones innecesarias. Nuestra nueva gama de sensores inductivos Entry Line le ofrece precisamente eso: un equilibrio óptimo entre precio y prestaciones sin comprometer la calidad.


No hay sustituto para la robustez Excepto más robustez combinada con la mejor visibilidad.

Nuestra Entry Line BES se caracteriza por la guía de luz integrada, que garantiza una detección absolutamente fiable de los estados de conmutación.

Pero, ¿es lo suficientemente robusta? Por supuesto que sí. Mi prueba de resistencia desde una altura de 12 metros demuestra que el sensor no ha sufrido ningún daño y funciona perfectamente.

Marius Edler, Balluff Sensor Experte


Nuestra promesa: tenemos la solución adecuada para cada una de sus fases


Selección y compra de productos

Excelente relación calidad-precio gracias a "You get what you need": las funciones que necesita a un precio justo y la promesa de calidad de Balluff.


Entrega

Manipulación simplificada: sin perder tiempo desembalando los sensores individuales y ahorrando residuos.


Puesta en servicio y funcionamiento continuo

Siga la luz: sin necesidad de perder tiempo en la búsqueda de errores, tanto durante el funcionamiento como al preparar la instalación.


Sustitución

Instalar y listo: sofisticado principio de montaje y desmontaje para una instalación y sustitución rápidas, sencillas y técnicamente poco exigentes.


1. óptima relación calidad-precio
Al desarrollar la nueva gama inductiva Entry Line, nos centramos deliberadamente en los costes: ¿Qué funciones necesita realmente el usuario, especialmente en el ámbito de la automatización de fábricas completamente normal y sin retos? Al centrarnos en lo esencial, hemos conseguido crear una relación calidad-precio óptima precisamente para esta aplicación. Para todos los demás casos, nuestra amplia cartera ofrece sin duda también una solución adecuada.

2. menos tiempo, menos residuos: ahorre tiempo y residuos con el multienvasado
Nuestra gama Entry Line de sensores inductivos está especialmente diseñada para aplicaciones estándar en grandes cantidades. Por lo tanto, se pueden pedir de forma eficiente para grandes cantidades. El embalaje múltiple de 25 unidades, respetuoso con el medio ambiente, elimina la necesidad de desembalar los sensores individuales, que lleva mucho tiempo. El material de montaje se incluye por separado. Esto ahorra tiempo y residuos de embalaje.

3. siga la luz: supervisión e identificación de fallos con indicador LED de 360
Una vez instalado el sensor de forma rápida y sencilla, su parte trasera de plástico especialmente desarrollada con LED le ofrece una visualización funcional de 360° del estado del sensor. Además del estado de conmutación, ahora también indica su alimentación eléctrica y los posibles fallos, por ejemplo, cortocircuitos. Esto le permite tenerlo todo bajo control, identificar fallos de forma más rápida y sencilla, reducir los tiempos de inactividad y aumentar la disponibilidad del sistema.

4. plug & play: instalación y sustitución rápidas y sencillas
Con el soporte de pinza disponible opcionalmente, los sensores pueden montarse sin herramientas y también sustituirse en caso necesario. Y gracias al tope fijo, se trata de un "plug and play" rápido y sencillo. De este modo, no sólo podrá encontrar rápidamente el sensor con la pantalla LED de 360° en caso necesario, sino también sustituirlo en un abrir y cerrar de ojos. Porque el tiempo es oro.


¿Aún no está seguro? Aquí tiene un resumen de todas las ventajas.

Su ventaja

Características de la gama Entry Line

Planificación

Fácil de encontrar - fácil de determinar para la automatización estándar de fábricas

Cartera clara con pocas variantes

Compras

La mejor relación calidad-precio

Diseñado para aplicaciones de gran volumen y bajo coste

Montaje

Montaje sencillo, conexión normalizada

Rosca métrica normalizada, conexiones normalizadas

Puesta en servicio

Puesta en marcha y comprobación del funcionamiento sencillas

LED para indicar la disponibilidad de funcionamiento, el estado de conmutación y los cortocircuitos en el cableado

Funcionamiento

Rápida detección de fallos

El LED de 360° permite reconocer fácilmente el estado del sensor

Mantenimiento y sustitución

Sustitución Plug and Play

Instalación sin herramientas con el soporte de abrazadera opcional


Estándar frente a Entry Line: comparación de precios

Detector de proximidad inductivo BES060N

Detector de proximidad inductivo BES00CK

Detector de proximidad inductivo BES060U

Detector de proximidad inductivo BES0068

13,23 EUR
ENTRY LINE
47,78 EUR
12,50 EUR
ENTRY LINE
27,93 EUR

Variante de sensor M08 corto


Variante de sensor M08 corto


Variante de sensor M12 largo


Variante de sensor M12 largo


  • Versión cilíndrica
  • Dimensión: Ø 8 x 45 mm
  • Alcance: 2 mm
  • Instalación: empotrado
  • Frecuencia de conmutación: 600 Hz
  • Grado de protección: IP67

  • Versión cilíndrica
  • Dimensiones: Ø 8 x 40 mm
  • Alcance: 2 mm
  • Montaje: empotrado
  • Frecuencia de conmutación: 5000 Hz
  • Grado de protección: IP68

  • Versión cilíndrica
  • Dimensión: Ø 12 x 65 mm
  • Alcance: 4 mm
  • Montaje: empotrado
  • Frecuencia de conmutación: 350 Hz
  • Grado de protección: IP67

  • Versión cilíndrica
  • Dimensiones: Ø 12 x 65 mm
  • Alcance: 4 mm
  • Montaje: empotrado
  • Frecuencia de conmutación: 2500 Hz
  • Grado de protección: IP68
Comprar sensor ahora Comprar sensor ahora

¿Tiene curiosidad? Aquí encontrará una vista general de todos los productos de BES Entry Line.

25 Versiones

Código de pedido
Precio Dimensiones Interfaz Alcance Frecuencia de conmutación Material de carcasa Conexión Características adicionales
Acciones
12.88 EUR
Ø 12 x 65 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) 4 mm 350 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
12.88 EUR
Ø 12 x 45 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) 4 mm 350 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
13.63 EUR
Ø 8 x 45 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 2 mm 600 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
13.63 EUR
Ø 8 x 65 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 2 mm 600 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Conector, M8x1-Conector, 3-polos
14.71 EUR
Ø 18 x 45 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) 8 mm 300 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
14.71 EUR
Ø 18 x 65 mm PNP Contacto normalmente abierto (NO) 8 mm 300 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
15.63 EUR
Ø 8 x 63.5 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 2 mm 600 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Cable, 2.00 m, TPU
15.63 EUR
Ø 8 x 43.5 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 2 mm 600 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Cable, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 43.5 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 4 mm 350 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Cable, 2.00 m, TPU
14.88 EUR
Ø 12 x 63.5 mm PNP: Contacto normalmente abierto (NO) 4 mm 350 Hz Fundición a presión de cinc, niquelada
PC
Cable, 2.00 m, TPU

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?