25.04.2022
Módulos de red con puertos de alimentación codificados M12-L
Cómo resolver los crecientes requisitos técnicos, también en el entorno de la IIoT
Los nuevos módulos de red BNI con conexiones codificadas M12-L para la alimentación le ofrecen la posibilidad de hacer frente de forma fiable a los crecientes requisitos técnicos, también en el entorno del IIoT. Ahora se pueden transmitir tensiones mucho más altas y, por ejemplo, conectar fácilmente actuadores y potentes sensores.
Entre otras cosas, estos módulos le ofrecen las siguientes funciones: Gracias al conector M12 con codificación L como fuente de alimentación, ahora puede utilizar hasta 16 A como corriente total. Al mismo tiempo, la corriente de salida máxima por puerto puede ampliarse hasta 4 A. Puedes utilizar esta función, por ejemplo, para controlar los accionamientos.
Con el servidor web optimizado para la configuración y visualización de la información del módulo, hemos implementado una completa administración de usuarios. Esto hace que el uso de nuestros módulos sea aún más conveniente para usted.
Además, los módulos de red admiten la API REST como interfaz de comunicación. Esto le permite integrar el módulo en el mundo de las TI e incluso utilizarlo como bloque de construcción para implementar la IIoT.
Las características especiales
- Conexiones de tensión potentes: Conectores M12 con codificación L (4 ó 5 polos para las variantes de Profinet)
- más potencia: corriente de salida máxima de hasta 4 A por puerto
- fácil manejo: servidor web con una amplia gama de funciones
- Capaz de IIoT: soporte de la API REST
- Confort: opciones de diagnóstico a través de IO-Link y LEDs de estado
- para entornos difíciles: robusta carcasa metálica IP67

Downloads
-
BNI network modules with M12 L-coded power ports