Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

17.12.2024

Nuevo maestro IO-Link

El rendimiento adecuado para cada aplicación: maestros IO-Link de clase básica, estándar y avanzada

La combinación inteligente de redes industriales con el estándar de comunicación IO-Link es la base de una producción cada vez más rápida, flexible, eficiente y versátil. Con los nuevos maestros IO-Link de las clases Entry, Standard y Advanced, podrá elegir entre tres clases de rendimiento diferentes y tendrá la garantía de encontrar la solución adecuada para sus necesidades.

Maestro IO-Link avanzado

¿Necesita un módulo de alto rendimiento que también pueda resolver aplicaciones exigentes? Entonces los maestros IO-Link avanzados son la elección correcta.

Estos módulos de red no sólo impresionan con un conector de alimentación M12 estándar, sino que también ofrecen funciones ampliadas para la integración OT-IT.

Los puertos de clase A tienen salidas conmutables (pin 2) de hasta 4 A con medición de corriente integrada y limitación de corriente configurable. Los puertos de clase B están aislados eléctricamente conforme a los requisitos de la norma y también admiten corrientes de hasta 4 A. Esto significa que los dispositivos con mayores requisitos de corriente, como las válvulas neumáticas o las pinzas eléctricas, también pueden conectarse al maestro y controlarse de forma fiable.

Elija el Advanced Master adecuado entre dos series

Silver Line y Black Line. Los maestros Silver Line también se caracterizan por una pantalla integrada, que permite la configuración directa en el dispositivo, así como por una robusta carcasa de zinc fundido a presión.

Para cubrir todas las necesidades de la mejor manera posible, hemos clasificado nuestra cartera en diferentes clases de rendimiento. Así, además de los módulos de red de la clase Advanced, ofrecemos otros dos módulos:

Maestro IO-Link estándar

Este maestro IO-Link se basa en la consolidada familia BNI y dispone de nuevas conexiones M12 estándar con codificación L. Las conexiones M12 con codificación L permiten transferir hasta 2 A por puerto y hasta 16 A de corriente total. Esto facilita la conexión de actuadores y sensores potentes y permite la integración eficiente de un gran número de dispositivos IO-Link en su estructura de red a través de los módulos de E/S Balluff.

Maestro IO-Link de entrada

Este maestro se ha desarrollado para integrar fácilmente dispositivos IO-Link en su sistema de automatización y resolver aplicaciones IO-Link estándar. Es la introducción ideal a la tecnología IO-Link: conecte en red sensores IO-Link y pequeños actuadores con el controlador de la máquina. El módulo maestro también cumple los requisitos básicos para la integración OT-IT, ya que el dispositivo también admite interfaces IoT como MQTT.

Lo que todos los módulos tienen en común


Multiprotocolo

Los nuevos módulos incorporan varios protocolos Ethernet: Profinet, Ethernet IP y EtherCAT.


Robusto

Todos los módulos tienen una carcasa robusta: de plástico negro o de zinc fundido a presión.


Conexión M12

Todos los módulos disponen de una moderna y potente conexión de alimentación M12.


Equipado para el IIoT

Con interfaces IoT como MQTT, también estará equipado para el futuro.

La cartera de productos de red de un vistazo

Descubra las nuevas líneas de productos en el campo de la tecnología de redes y obtenga más información sobre las tres clases de rendimiento.
Más información

El maestro IO-Link avanzado

BNI00KH

BNI00K7

BNI00K6

BNI00KJ

BNI00KH

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00K7

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A (4x) + Type B (4x)
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
12x PNP, tipo 3
Salidas digitales
12x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00K6

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
Sí
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc, niquelada
Dimensiones
68 x 32 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Grado de protección
IP67
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto
BNI00KJ

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A (4x) + Type B (4x)
Corriente de salida máx.
4 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
12x PNP, tipo 3
Salidas digitales
12x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto

El maestro IO-Link estándar

BNI00L3

BNI00L3

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
2 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
16x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
16 A
Corriente total UA, actuador
16 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Safety Hub Support
Sí
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto

El maestro IO-Link de entrada

BNI00L1

BNI00L1

Interfaz
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces adicionales
8x IO-Link
Clase de puerto
Type A
Corriente de salida máx.
0.25 A
Indicación
no
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Conexión (COM 1)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (COM 2)
M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
Conexión (entrada de suministro de corriente)
M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
Conexión (salida de suministro de corriente)
M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
Conexión enchufes
8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
Entradas digitales
16x PNP, tipo 3
Salidas digitales
8x PNP
Entradas/salidas configurables
Sí
Corriente total US, sensor
4 A
Material de carcasa
Plástico
Acero fino, Inserts
Dimensiones
68 x 38.3 x 226.2 mm
Temperatura ambiente
-40...70 °C
Grado de protección
IP68
IP69K
Versión IO-Link
1.1.4
Volumen de suministro
Toma de tierra
Tornillo M4x6
No incluido en el volumen de suministro
Placa de identificación
Tapones ciegos
Más detalles del producto

Downloads

  • Entry IO-Link master
  • Advanced IO-Link master
  • Standard IO-Link master
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?