27.05.2024
Sensor de monitorización de estado BCM Generation 2
Supervisión inteligente de la condición a un nuevo nivel
Los sensores BCM Condition Monitoring de Balluff permiten evitar eficazmente paradas no planificadas y averías en el proceso de producción: Los sensores inteligentes proporcionan datos de estado que pueden utilizarse para automatizar las costosas inspecciones manuales. Al mismo tiempo, estos datos adicionales son un componente importante para una producción altamente automatizada e interconectada.
Una interfaz IO-Link estandarizada combinada con un preprocesamiento de datos inteligente integrado: la nueva generación del popular BCM marca ahora otro hito en el campo de la tecnología de sensores inteligentes IO-Link.
Desde la monitorización del estado de componentes y conjuntos críticos hasta la detección de estados de proceso críticos y la identificación de parámetros de proceso relevantes para la optimización de procesos en línea: BCM Generation 2 es la solución ideal para sus aplicaciones de monitorización del estado.
Mejorar en lugar de actualizar
El nuevo sensor de monitorización de estado no es una evolución iterativa de la primera generación, sino una plataforma completamente nueva con hardware y firmware aún más potentes. El rendimiento de medición significativamente mejorado en combinación con algoritmos más sofisticados permiten al sensor detectar los cambios más pequeños en la condición incluso antes y con mayor precisión que antes.
Características | BCM Generación 2 | BCM Generación 1 |
Rendimiento de medición | 2...4.500 Hz (±10 %) 2...6.000 Hz (3 dB)
| 2...1.800 Hz (±10 %) 2...2.500 Hz (3 dB) |
Temperatura de funcionamiento | -40...80 °C
| -25...70 °C
|
Interfaces | IO-Link + SIO
| IO-Link
|
Transmisión de datos | Hasta 24 valores de proceso simultáneamente
| 4 valores de proceso simultáneamente
|
Preprocesamiento de datos: | RMS, pico, máx., factor de cresta, asimetría, curtosis | RMS, pico, máx., factor de cresta, asimetría, curtosis |
Preprocesamiento de datos: Vibración en el dominio de la frecuencia | NUEVOEspectro de amplitud, espectro envolvente | - |
Instalación rápida y sencilla, incluso en sistemas existentes
Gracias al nuevo y cómodo concepto de montaje con un solo tornillo, también es aún más fácil de instalar. La pequeña superficie de montaje redonda facilita enormemente la preparación para la instalación en superficies curvas. Esto ofrece enormes ventajas, especialmente para soluciones de reequipamiento.

Un solo tornillo de fijación M5: un 50 % menos de esfuerzo para taladrar agujeros
⌀ Superficie de montaje de 22 mm: ahorro de espacio del 40
Menor posibilidad de errores durante la instalación
Mayor rendimiento de medición
Alineación más sencilla de los ejes
La alineación se puede ajustar fácilmente
En resumen: en comparación con la primera generación, el nuevo BCM destaca por un nivel de rendimiento significativamente superior, algoritmos inteligentes y un concepto de montaje sofisticado y eficiente.

Datos de aplicación: inteligentes - integrados
Gracias al preprocesamiento de datos integrado, es posible crear sistemas de Condition Monitoring sencillos y rentables y resolver aplicaciones para las que antes se necesitaban unidades de evaluación adicionales de gama alta. Los espectros de frecuencia de los tres ejes de medición se calculan en tiempo real a partir de los datos de medición de muy alta frecuencia y se ponen a disposición de aplicaciones específicas: la base ideal para supervisar sus procesos sin tener que transferir enormes cantidades de datos a través de diferentes sistemas de red. En resumen: los volúmenes de datos pueden reducirse a lo esencial y se evita el tráfico innecesario de datos.
El concepto de datos de proceso es tan flexible que puede realizar varias funciones de supervisión -por ejemplo, supervisión de vibraciones ISO, supervisión de rodamientos, detección de desequilibrios o supervisión de temperatura- con un solo sensor.
Las variantes del BCM Generación 2 disponibles en Balluff se diferencian principalmente por el grado de preprocesamiento de datos integrado, por lo que le garantizamos que encontrará el sensor adecuado para su aplicación.
1. daños en rodamientos, 2. desequilibrio, 3. daños en álabes
Detección lo antes posible
posibles paradas de máquina
Algoritmos inteligentes
permiten realizar análisis selectivos por frecuencia de componentes críticos
Aumento significativo del rendimiento de medición
en la detección de fenómenos de alta frecuencia
Innovador concepto de carcasa
para una instalación cómoda, rápida y segura

Características especiales
- Sensor de monitorización de estado inteligente con interfaz IO-Link estandarizada
- Varias variables medidas en un solo dispositivo: vibración y temperatura
- Muy alto rendimiento de medición de vibraciones con un rango de frecuencia de hasta 6 kHz en tres ejes de medición
- Detección temprana y selectiva de cambios de estado críticos gracias a los análisis de frecuencia integrados
- Instalación y reequipamiento sencillos y eficientes gracias a un sofisticado concepto de montaje
- Autocontrol del sensor con el sistema inteligente de automatización y supervisión (SAMS) de Balluff
La nueva generación de sensores de Condition Monitoring BCM
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -40…+80 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1.3
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Bloques lógicos
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines - Características secundarias para la monitorización de condiciones
- Control de la temperatura interna
Basic Analytics / Vibración y temperatura
- Función
-
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contacto - Vibración, margen de frecuencia
-
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB) - Vibración, número de ejes de medición
- 3
- Vibration, measuring range
- -16…16 g
- Temperatura de contacto, rango de medición
- -40…+80 °C
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Interfaz
- IO-Link 1.1.3
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 1.5 m, PUR
- Material de carcasa
- Stainless steel 1.4404 (316L)
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K
- Temperatura ambiente
- -40...80 °C
- Características secundarias
-
Identificación
Reconocimiento de dispositivos
Contador de conmutación
Contador de horas de funcionamiento
Contador de ciclos de arranque
Control de la tensión y la corriente
Asignación de pines - Características secundarias para la monitorización de condiciones
- Control de la temperatura interna
Sensores trabajando juntos - Entrada de velocidad inteligente
La velocidad actual desempeña un papel decisivo en la supervisión del estado de los componentes giratorios (por ejemplo, rodamientos, ruedas dentadas). Esta información es especialmente importante para el preprocesamiento basado en frecuencias (FFT). La velocidad puede proporcionarse continuamente al sensor Condition Monitor BCM a través del sistema de control de la máquina. El problema es que, a menudo, esta opción no está disponible, especialmente cuando se reequipan sistemas existentes. Por ello, ofrecemos otra alternativa con la entrada de velocidad inteligente.

Entrada de velocidad externa
Transmite la señal de cualquier sensor con salida de conmutación PNP o push-pull directamente al sensor de Condition Monitoring
Procesamiento de datos a bordo
Determinación de la velocidad actual (RPM) por el sensor de monitorización de estado Análisis en función de la velocidad de los datos de frecuencia (FFT) en el sensor de monitorización de estado
Comunicación IO-Link
Transmisión de todos los parámetros de vibración (por ejemplo, frecuencias de rodamientos) y velocidades a través de IO-Link
Módulos de red
- Interfaz
- Profinet / EtherNet/IP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Clase de puerto
- Type A
- Corriente de salida máx.
- 0.25 A
- Indicación
- no
- Tensión de servicio Ub
- 18...30 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 2-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 8x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 4.0 A
- Material de carcasa
- PC, injection molding
- Dimensiones
- 59 x 36.8 x 180 mm
- Temperatura ambiente
- -25...55 °C
- Grado de protección
- IP67
- Versión IO-Link
- 1.1.3
- Safety Hub Support
- no
- Volumen de suministro
- Toma de tierra
- No incluido en el volumen de suministro
-
Placa de identificación
Tapones ciegos
- Memoria de datos
- 8 GB EMMC
- Procesador
- 1.8 GHz / 400MHz
- Memoria de trabajo
- 2 GB RAM
- Conexión enchufes
-
2x LAN: hembra RJ45, 8 polos
4x IO-Link: hembra M8x1, 4 polos, codificación A
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 estándar A - Dimensiones
- 101 x 126 x 50 mm
Distribuidor Y para velocidad
- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 3
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Cable
- PUR Negro, Apto para cadenas de arrastre
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 3
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Cable
- PUR Negro, Apto para cadenas de arrastre
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 3
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Cable
- PUR Negro, Apto para cadenas de arrastre
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
- Conexión 1
- M12x1-Conector, recto, 3-polos, A-codificado
- Conexión 2
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Conexión 3
- M12x1-Conector hembra, recto, 5-polos, A-codificado
- Tensión de servicio Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Cable
- PUR Negro, Apto para cadenas de arrastre
- Corriente nominal (40 °C)
- 4.0 A
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...90 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -25...90 °C
- Grado de protección
- IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
cULus
Sensores para entrada de velocidad
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) - Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- divergente
- Tamaño de mancha luminosa
- 10 x 10 mm a 150 mm
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: Contacto NA/NC (NA/NC) - Función de entrada
-
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, energético
- Característica de radiación
- focalizado
- Tamaño de mancha luminosa
- 0.7 x 0.7 mm a 250 mm
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Alcance
- 1...250 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Dimensiones
- Ø 12 x 50 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 8 mm
- Salida de conmutación
- PNP contacto normalmente abierto (NA)
- Frecuencia de conmutación
- 2000 Hz
- Material de carcasa
- Latón, Recubrimiento, PTFE
- Superficie activa, material
- PBT
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 3-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Resistente a campos magnéticos
- resistente a campos magnéticos (CA/CD)
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - Características adicionales
-
Factor 1
Rango de temperatura ampliado
Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura
Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m)