Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

Control de las condiciones

Supervise continuamente el estado de sus máquinas, sistemas y procesos

Deje de adivinar, empiece a saber

Los sistemas de monitorización de estado y sus componentes contribuyen al funcionamiento eficaz y sin problemas de máquinas y sistemas. Esto se debe a que puede tomar decisiones futuras bien informadas basándose en el estado actual, sin tener que depender de meras especulaciones.

Mejora del rendimiento
Mejora del rendimiento
  • Aumento de la disponibilidad de la planta

  • Aumento de la calidad del producto y del proceso

  • Aumento de la vida útil del sistema

  • Supervisión más eficaz

Reducción de costes:
Reducción de costes:
  • Reducción de los costes de reparación

  • Reducción del mantenimiento y el servicio

  • Reducción de las existencias de piezas de repuesto

Optimización de los procesos:
Optimización de los procesos:
  • Mantenimiento planificable y eficiente

  • Fácil sustitución de piezas

  • Identificación sencilla de sensores defectuosos

Cree valor añadido para sus clientes como fabricante de equipos originales:
Cree valor añadido para sus clientes como fabricante de equipos originales:
  • Reducción del mantenimiento y el servicio

  • Mejora de la calidad de la máquina

Las interrupciones en el proceso de producción debidas a paradas imprevistas pueden evitarse mediante el uso de sensores. Los sensores de control de estado, como los sensores de temperatura, presión y nivel de llenado, proporcionan datos sobre el estado de un sistema. Si se procesan, proporcionan información valiosa para el mantenimiento de la máquina y permiten realizar un mantenimiento preventivo.


Ventajas de la monitorización de estado

Los sistemas de monitorización de estado permiten reconocer más rápidamente cambios como el desgaste de componentes individuales o la reducción del rendimiento de los sensores, y coordinar mejor el mantenimiento de las máquinas.

Esto optimiza el proceso de mantenimiento y también aumenta la seguridad de sus empleados. Además, los fallos son predecibles, lo que evita o minimiza los retrasos en la producción y los costes asociados.

Además, la información y los datos exhaustivos que proporciona la monitorización de estado abren la posibilidad de introducir nuevos modelos de negocio y de fijación de precios para máquinas y sistemas.

Producir más
Los datos relevantes constituyen la base para optimizar las máquinas, los procesos y la productividad.
Menos tiempo de inactividad
Tomar medidas antes de que se produzcan averías reduce los costes de mantenimiento.
Primer paso hacia el mantenimiento predictivo
El mantenimiento se optimiza porque se planifica y puede planificarse.
Seguridad para los empleados
Un mantenimiento adecuado garantiza una mayor seguridad para los empleados.

Cinco datos que impulsarán su producción

¿Todavía no sabe nada o ya tiene experiencia con la monitorización de estado? Hemos preparado información adicional sobre este tema y nos gustaría ponerla a su disposición, en función de su nivel de conocimientos.

  • Para principiantes: empiece a ampliar sus conocimientos con los cinco datos más importantes sobre Condition Monitoring y aprenda más sobre los enfoques de mantenimiento y cómo recopilar los datos adecuados. También respondemos a la pregunta más frecuente sobre la relación coste-beneficio y le ofrecemos un ejemplo de cálculo del rendimiento de la inversión: encontrará todo esto en nuestra hoja informativa en PDF.

  • Para usuarios avanzados: profundice sus conocimientos con más detalles. Los ejemplos de aplicación le muestran dónde y cómo la monitorización de la condición puede aportarle beneficios reales. Nuestra sencilla guía puede ayudarle a elegir la solución y el sensor adecuados para sus requisitos individuales: puede encontrarlo todo en su libro blanco digital.

¿No está seguro de cuánto sabe? Realice nuestra autoevaluación con sólo seis preguntas y le enviaremos el contenido adecuado en función de sus respuestas.


Balluff Condition Monitoring: una amplia cartera que marca pautas

Con una cartera amplia y estructurada sistemáticamente, ofrecemos soluciones adecuadas para el análisis eficiente de los datos de sus máquinas: desde sensores que proporcionan datos adicionales para un Condition Monitoring eficiente a través de IO-Link, pasando por sistemas estándar con amplias posibilidades de análisis y software de evaluación, hasta soluciones completas a medida. Desde la evaluación y el concepto hasta la implementación: somos el socio adecuado desde el principio y estaremos encantados de acompañarle en su camino hacia la monitorización de estado.


Nuestros clientes resuelven a diario problemas complejos en la producción industrial. Queremos hacer su trabajo más fácil y eficiente. Nuestros sensores proporcionan datos valiosos sobre las máquinas que pueden utilizarse para aumentar la fiabilidad del proceso de automatización e impulsar mejoras significativas. Nuestros clientes llevan muchos años beneficiándose de nuestras soluciones, desde sistemas sencillos a complejos. También estaremos encantados de ayudarle en la realización de su proyecto.

Thomas Meissner, Strategic Incubation Manager at Balluff


Nuestra tecnología para su éxito

Detección de estados, análisis, diagnóstico:

Además de su función original, como la medición de distancias o la detección de objetos, los componentes del Smart Automation and Monitoring System (SAMS) de Balluff proporcionan datos de estado sobre vibraciones, temperatura u horas de servicio. Lo mejor: gracias al estándar de comunicación IO-Link, los datos que necesita están estandarizados y disponibles de inmediato en cualquier lugar.

Más información sobre las funciones de los componentes del Sistema Inteligente de Automatización y Supervisión.

Una solución de monitorización de estado en un sensor inteligente

Además de los componentes del SAMS, Balluff también ofrece sensores multifuncionales de Condition Monitoring (BCM). Gracias al preprocesamiento de datos integrado, se pueden evitar paradas imprevistas e interrupciones en el proceso de producción. Gracias a algoritmos especiales, los rodamientos, por ejemplo, pueden supervisarse perfectamente, sin tener que transferir enormes cantidades de datos a través de diversos sistemas de red. Los sensores inteligentes le proporcionan datos de estado que puede utilizar para automatizar las costosas inspecciones manuales.

  • Múltiples variables medidas en un solo dispositivo: vibración, temperatura, humedad, presión atmosférica

  • Electrónica de evaluación integrada con preprocesamiento de datos configurable

  • Amplios algoritmos para la supervisión de vibraciones en el rango de tiempo y frecuencia (FFT)

  • Rápida conexión y fácil integración a través de IO-Link

  • Configuración flexible de los datos de proceso para la transmisión simultánea de múltiples variables de hasta 24 valores de proceso diferentes

  • Funciones para la autovigilancia del sensor

  • Diseño compacto con poco espacio para una integración sencilla, también como solución de reequipamiento

Kit de herramientas de Condition Monitoring (CMTK)

Con el kit de herramientas de monitorización de estado (CMTK), le ofrecemos una solución completa para la monitorización de estado de máquinas y procesos. CMTK contiene todo lo que necesita: desde los sensores hasta el sistema de adquisición de datos y el software de visualización. Gracias a su compatibilidad con todos los sensores IO-Link y a su software intuitivo, CMTK es extremadamente flexible y fácil de usar. Esto significa que puede implementar su solución de monitorización de condiciones en sólo unos minutos para adaptarla a sus necesidades.



¿Necesita ayuda?

Póngase en contacto con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?