Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Cable
PVC Gris, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
Número de conductores
3
sección de conductor
0.34 mm²
Temperatura del cable, posicionamiento fijo
-40...105 °C
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-001-VX8334-200 | BCC M323-0000-10-004-VX8334-200 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-200 | |
|
23,01 EUR
Precio de catálogo
|
27,61 EUR
Precio de catálogo
|
55,17 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Cable | PVC Gris, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC blindado Gris, 20 m |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Tensión de servicio Ub | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
| Indicador de tensión de servicio | - | LED verde | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | - | LED amarillo | - |
| Salida de conmutación | - | PNP contacto normalmente abierto (NA) | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD