Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Cables de sensores no apantallados
Conexión
M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado
Indicador de tensión de servicio
LED verde
Indicación de funcionamiento (Pin 4)
LED amarillo
Salida de conmutación
PNP contacto normalmente abierto (NA)
Cable
PVC Gris, 20 m, Apto para cadenas de arrastre
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
|
Alternativa
|
Otras alternativas
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M323-0000-10-004-VX8334-200 | BCC M323-0000-10-001-VX8334-200 | BCC M323-0000-10-036-VS8334-200 | |
|
27,61 EUR
Precio de catálogo
|
23,01 EUR
Precio de catálogo
|
55,17 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Conexión | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado | M8x1-Casquillo, acodado, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Indicador de tensión de servicio | LED verde | - | - |
| Indicación de funcionamiento (Pin 4) | LED amarillo | - | - |
| Salida de conmutación | PNP contacto normalmente abierto (NA) | - | - |
| Cable | PVC Gris, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC Gris, 20 m, Apto para cadenas de arrastre | PVC blindado Gris, 20 m |
| Número de conductores | 3 | 3 | 3 |
| sección de conductor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura del cable, posicionamiento fijo | -40...105 °C | -40...105 °C | -20...105 °C |
| Temperatura del cable, posicionamiento flexible | -5...105 °C | -5...105 °C | - |
| Tensión de servicio Ub | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corriente nominal (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Grado de protección | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD