Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BFO00H8

BFO NU1-XB-05K-MZG-11-01

Sensores de fibra óptica

Versión
M4, estándar
Utilización
para sensores de color optoelectrónicos BFS
Aparato base de referencia
BFS 33M-GSS-..
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
1 m
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Versión
M4, estándar
Utilización
para sensores de color optoelectrónicos BFS
Aparato base de referencia
BFS 33M-GSS-..
Material de tipo de fibra
Vidrio
Longitud de cable L
1 m
Material de recubrimiento
PE
Alcance
60 mm
Temperatura ambiente
-20...170 °C
Material
Acero fino (1.4305)
Superficie activa, fibras
Ø 1.0 mm
Superficie activa, disposición de las fibras
Anilla para fibras individuales
Grado de protección
IP50
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?