Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa
Cancelado

BML01CT

BML-M02-I34-A3-M0016-R0000

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Aplicación
Movimientos lineales/rotativos
Material
Caucho magnético
Soporte: Acero fino
Cinta adhesiva de montaje 0.2 mm
Dimensiones, referencia
(WxHxL)
Anchura de polos
1 mm
Grado de precisión
8 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Aplicación
Movimientos lineales/rotativos
Material
Caucho magnético
Soporte: Acero fino
Cinta adhesiva de montaje 0.2 mm
Dimensiones, referencia
(WxHxL)
Anchura de polos
1 mm
Grado de precisión
8 µm
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?