Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.
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
Empresa

BML0AM4

BML-M07-I68-A0-M0700-R0000

BML Cinta magnética - incremental 10 mm

Aplicación
Movimientos lineales/rotativos
Material
Caucho magnético
Soporte: Acero fino
Cinta adhesiva de montaje 0.13 mm
Dimensiones, referencia
(WxHxL)
Anchura de polos
10 mm
Grado de precisión
250 µm
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Aplicación
Movimientos lineales/rotativos
Material
Caucho magnético
Soporte: Acero fino
Cinta adhesiva de montaje 0.13 mm
Dimensiones, referencia
(WxHxL)
Anchura de polos
10 mm
Grado de precisión
250 µm
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Tiene varias formas de ponerse en contacto con nosotros. Esperamos poder ayudarle.

Póngase en contacto con nosotros directamente por teléfono: +34 93 5441313


Balluff S.L.

Parque Empresarial
Vallsolana Garden
Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?