Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
FHW02HJ
Pico On - X3110-EU001-H9
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Etiquetas RFID UHF (860...930 MHz)
Grupo de productos
UHF (860...930 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Dimensiones
7.08 x 3.08 x 12.8 mm
Tipo de memoria
-
Datos de usuario, lectura/escritura
688 Bit
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros.
Esta página de producto contiene información para España – Balluff S.L., Sant Cugat del Valles
Productos alternativos
|
Descatalogado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| Pico On - X3110-EU001-H9 | UHF TAG PICO ON EU X3110-EU001-M830 | |
|
8,89 EUR
Precio de catálogo
|
11,76 EUR
Precio de catálogo
|
|
| Grupo de productos | UHF (860...930 MHz) | UHF (860...930 MHz) |
|---|---|---|
| Frecuencia de trabajo | 865…868 MHz | 865…868 MHz |
| Dimensiones | 7.08 x 3.08 x 12.8 mm | 12.8 x 7.08 x 3.08 mm |
| Tipo de memoria | - | - |
| Datos de usuario, lectura/escritura | 688 Bit | - |
| Memoria EPC, lectura/escritura | 96 Bit | 128 Bit |
| Memoria TID, solo lectura | 96 Bit | 96 Bit |
| Montaje | en metal | en metal |
| Temperatura de almacenamiento temporal | -40...150 °C | -40...150 °C 168 h |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Material de carcasa | Cerámica | Cerámica |
| Grado de protección | - | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD