Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para hidráulica industrial
Typecode:
BTL C1 - Stab BN/ZN - Analog
Producción exprés
¿Necesita el producto con urgencia? Entonces aprovéchese de nuestra producción exprés: 24 - 48 horas de tiempo de producción más el tiempo de transporte/logística. (También puede acortar el plazo de entrega seleccionando la entrega exprés).
Su pedido se comprobará e iniciará inmediatamente. En casos concretos, la producción exprés puede no ser posible. Por supuesto, le informaremos inmediatamente y anularemos los gastos de producción exprés.
Tenga en cuenta que los productos fabricados en producción exprés no se pueden cambiar.
EUR
+150 EURSolicitud de contacto
- Interfaz
-
k = A, 1: Analog, voltage
k = E, 5: Analog, current - Longitud de medición
- 25...4000 mm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...85 °C
- Versión mecánica
-
a = B: fastening M18 thread
a = Z: fastening 3/4 inch thread - Grado de protección
- IP67, IP69K with connector
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios