Productos
Productos
Contacto y asistencia
Carrito
Iniciar sesión

Por favor, inicie sesión para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse

Barreras ópticas bifurcadas en carcasa de plástico

Sensores optoelectrónicos

Disponible en:

46 Versiones

Nuestros pequeños sensores fotoeléctricos en horquilla en la carcasa de plástico MiniSlot de BGL son ideales para su uso en diversas aplicaciones de automatización en las que los sensores optoelectrónicos normales no caben debido a su tamaño.
Gracias a su tamaño especialmente compacto, requieren mucho menos espacio de instalación que los sensores fotoeléctricos en horquilla convencionales. Además, existen seis diseños diferentes y una amplia variedad de opciones de conexión, lo que hace que el uso de los sensores sea aún más flexible.
Son fáciles de montar y de colocar y ajustar gracias a las marcas claramente visibles del haz de luz. Los sensores están totalmente encapsulados, lo que los hace resistentes a vibraciones, golpes y otras influencias ambientales, al igual que su grado de protección IP64. Además, los LED luminosos indican el estado de funcionamiento y permiten realizar diagnósticos fiables.

Características especiales

  • 6 diseños diferentes para un uso flexible
  • solución económica y robusta para aplicaciones en espacios reducidos
  • detección precisa y alta repetibilidad
  • Indicador de estado con LED luminoso
  • anchura uniforme de la horquilla: 5 mm
  • Conexión sencilla con conector estándar M8 de 4 polos, conector plano o cable
  • Frecuencia de conmutación de hasta 3 kHz para procesos rápidos

Disponibilidad

Precio

46 Resultados

Código de pedido Precio Ancho de horquilla Interfaz Tipo de luz Conexión
Acciones

BGL0055

BGL 5G-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL0056

BGL 5H-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL0057

BGL 5J-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL0058

BGL 5K-001-01
11.55 EUR 5 mm NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL0059

BGL 5K-003-01
11.55 EUR 5 mm NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL005A

BGL 5G-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL005C

BGL 5H-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL005E

BGL 5J-002-01
11.55 EUR 5 mm PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL005H

BGL 5K-004-01
11.55 EUR 5 mm PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC

BGL005J

BGL 5G-003-01
11.55 EUR 5 mm NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
LED infrared Infrarroja Cable, 1 m, PVC