Panel de control IO-Link
Los paneles de control IO-Link de Balluff se utilizan cuando se requieren comandos individuales, por ejemplo, aplicaciones de parada de emergencia a lo largo de una línea de producción o en una valla de seguridad. En estos casos, el panel de control IO-Link permite desconectar la máquina o la instalación de forma rápida y segura si se detecta un riesgo potencial para la seguridad. Puede integrarse rápida y fácilmente en entornos existentes mediante conectores M12 normalizados.
Características especiales
- Optimización del proceso mediante un control y una supervisión más precisos del sistema
- Mayor facilidad de uso y seguridad
- Instalación rápida y flexible en entornos específicos