Gama de productos
Servicio y asistencia
Sectores y Soluciones
Empresa

¿Qué es IO-Link?

La tecnología IO-Link explicada de forma sencilla y comprensible

A medida que aumentaba el nivel de automatización, también lo hacía la necesidad de dispositivos de campo inteligentes. Surgió una confusa multitud de interfaces con diferentes características mecánicas y eléctricas. Y la presión por la normalización se hizo cada vez mayor. Con IO-Link, un consorcio de varias empresas desarrolló una solución viable. Al igual que USB en el mundo del PC, IO-Link en la automatización supone una simplificación considerable de la instalación, al tiempo que amplía la capacidad de diagnóstico y parametrización.

Antes de IO-Link, el controlador sólo podía comunicarse hasta los dispositivos de bus de campo. La comunicación hasta los sensores/actuadores no era posible. Sólo IO-Link permite la comunicación entre sensores y actuadores. Ahora los dispositivos pueden parametrizarse de forma centralizada, la información de diagnóstico puede transferirse del dispositivo al controlador y los datos de proceso pueden intercambiarse digitalmente con una alta calidad de señal.

IO-Link permite una instalación estandarizada y considerablemente simplificada. Independientemente de la complejidad de los dispositivos, siempre pueden conectarse con plug-and-play utilizando el mismo y sencillo cable estándar de 3 hilos. La comunidad IO-Link de los principales fabricantes de automatización, fundada en 2006, promueve IO-Link con "USE":

  • universal- IO-Link es una norma internacional (IEC 61131-9)

  • inteligente- IO-Link permite diagnosticar y parametrizar dispositivos

  • fácil- IO-Link permite una simplificación y una reducción de costes considerables

Componentes del sistema IO-Link

El maestro IO-Link es la pieza central de la instalación IO-Link. Se comunica con el sistema de control a través del bus de campo correspondiente y hacia abajo mediante IO-Link con el nivel de sensor/actuador (pasarela).

Los sensores y actuadores inteligentes aptos para IO-Link se conectan directamente al maestro IO-Link a través de IO-Link. Esto permite la instalación más sencilla, la mejor calidad de señal, parametrización y diagnóstico.

El concentrador de sensores/actuadores intercambia señales con los sensores y actuadores binarios y/o analógicos y se comunica con el maestro IO-Link a través de IO-Link.

Resumen del tema
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
Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?