Caso de éxito: Escalabilidad con IO-Link Masters
Tiempo de lectura: minutos
Una empresa brasileña de bienes de consumo se enfrentó a la necesidad de monitorear diversas condiciones en su producción para identificar y visibilizar problemas en los procesos.
Con una visión de futuro, la empresa inició el proyecto con escalabilidad se seleccionó un punto crítico de operación para desarrollar una prueba de concepto. Tras la validación, la topología se pudo ampliar con un mínimo esfuerzo. Además, debido a los diversos requisitos de la máquina, la solución debía ser flexible e interoperable para integrar sensores de diferentes fabricantes.
Nuestro equipo de expertos diseñó una solución con una topología que permite la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link por maestro. La comunicación con el servidor de aplicaciones se realiza mediante MQTT o API REST a través de una conexión Ethernet, lo que garantiza una transmisión de datos flexible y eficiente.
Propuesta de valor de Balluff
-
Fácil integración para obtener información del proceso: Gracias al estándar IO-Link, los IO-Link Masters pueden adquirir fácilmente diversos tipos de información (presión, vibración, temperatura, etc.). No importa si el sensor es de Balluff o de otro fabricante; siempre que sea un sensor IO-Link o analógico, será compatible.
-
Posibilidad de desarrollar cuadros de mando personalizados: El equipo de TI de la empresa es responsable del desarrollo del proyecto. Buscaban una plataforma capaz de recopilar datos sin limitar el desarrollo del panel de control a las limitaciones fijas del software.
-
Fácil escalabilidad: La misma API se puede utilizar para replicar la solución en otras máquinas.
Con esta topología, el equipo de TI utiliza la API REST de IO-Link Master y sensores para recopilar datos de procesos y desarrollar paneles de control para una visualización simplificada, lo que permite una mejor toma de decisiones sobre el estado de sus dispositivos y mejora la eficiencia de los procesos. La topología escalable y flexible, con comunicación mediante MQTT o API REST, garantiza que la solución se pueda adaptar y ampliar según sea necesario.
Productos utilizados
Palabras clave
- Automatización industrial
- Escalabilidade
- IO-Link
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146