Comparación de ventajas y desventajas para un rendimiento óptimo: sensores estándar y personalizados
Elegir entre sensores estándar y personalizados para aplicaciones específicas.
Tiempo de lectura: minutos
Los sensores son fundamentales para supervisar entornos, recopilar datos y facilitar la automatización. Existen varias soluciones listas para usar de una variedad de proveedores de confianza para satisfacer las necesidades de sensores de la mayoría de las líneas de montaje industriales. Pero cuando se trata de seleccionar sensores para realizar una tarea específica, como un dispositivo médico, un equipo de automatización de laboratorio o herramientas de semiconductores, la elección a menudo se reduce a un sensor industrial estándar o una solución personalizada. Cada opción tiene sus ventajas y desventajas, y comprenderlas puede ayudar a los ingenieros de diseño a tomar decisiones informadas en función de sus requisitos únicos.
Ventajas de los sensores personalizados
1. Funcionalidad personalizada
La ventaja más importante de los sensores personalizados es su capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de la aplicación. La personalización garantiza que los parámetros del sensor, como la sensibilidad, el alcance, el tiempo de respuesta y el factor de forma, coincidan exactamente con los requisitos de la aplicación prevista. Este nivel de personalización suele dar como resultado un rendimiento mejorado, un ajuste más optimizado y una mejor integración en el dispositivo del cliente.
2. Rentabilidad optimizada
A personalización suele implicar costos iniciales para el desarrollo de un sensor para un propósito específico, pero puede generar ahorros de costos a largo plazo. Al eliminar características innecesarias dentro de un sensor estándar y concentrarse en las funcionalidades esenciales, los sensores personalizados pueden ser más rentables a largo plazo. Esto es especialmente cierto para la producción en gran volumen o aplicaciones especializadas donde los sensores estándar serían excesivos.
3. Integración mejorada
Los sensores personalizados se pueden diseñar para integrarse en los dispositivos de forma impecable, lo que elimina la necesidad de soportes adicionales o modificaciones para adaptar un sensor universal. Esta capacidad de integración simplifica la instalación, reduce el tiempo de trabajo y crea una solución más robusta, lo que reduce el tiempo de inactividad causado por sensores mal ajustados.
4. Rendimiento mejorado
Al aprovechar tecnologías y materiales avanzados, los sensores personalizados pueden ofrecer un rendimiento superior en comparación con los sensores estándar. Pueden lograr una mayor precisión, mejor resolución y mayor confiabilidad. Las soluciones personalizadas suelen comenzar con una tecnología conocida adoptada del sensor estándar. El sensor personalizado puede luego incorporar lecciones aprendidas durante la producción del sensor estándar, utilizando ese conocimiento adicional para ampliar los límites de lo posible, lo que permite innovaciones e impulsa ventajas competitivas.
Desventajas de los sensores personalizados
1. Mayor tiempo de desarrollo
Una de las principales desventajas de los sensores personalizados es el tiempo y los recursos necesarios para el desarrollo y las pruebas. Diseñar un sensor desde cero o modificar diseños existentes para cumplir con requisitos específicos puede ser un proceso que consume mucho tiempo, retrasa la implementación y puede afectar el tiempo de comercialización. Establecer un cronograma claro con expectativas e hitos de diseño es esencial para el éxito.
2. Mayores costos de desarrollo
La personalización suele tener un costo adicional, ya que los costos de desarrollo incluyen investigación, diseño, creación de prototipos y validación. Para las empresas que operan con presupuestos ajustados o recursos limitados, los costos iniciales más elevados de los sensores personalizados pueden representar una barrera para su adopción, especialmente cuando existen alternativas viables listas para usar.
3. Escalabilidad limitada
Los sensores personalizados suelen estar optimizados para aplicaciones específicas, lo que limita su escalabilidad en diferentes proyectos o industrias. A diferencia de los sensores estándar que se producen en masa y están ampliamente disponibles, las soluciones personalizadas pueden carecer de la flexibilidad para adaptarse a las necesidades cambiantes o adaptarse a diversas aplicaciones sin un rediseño.
4. Dependencia de la experiencia
El desarrollo de sensores personalizados requiere experiencia y recursos, como ingenieros capacitados, laboratorios de pruebas e instalaciones de fabricación. Para las organizaciones que carecen de estas capacidades internas, la subcontratación del desarrollo de sensores a proveedores externos puede generar complejidades adicionales, como problemas de propiedad intelectual y problemas de comunicación.
La decisión de utilizar sensores personalizados en lugar de sensores estándar depende de varios factores, incluidos los requisitos específicos de la aplicación, las limitaciones presupuestarias, las consideraciones de tiempo y los objetivos estratégicos. Elegir un fabricante de confianza con un dominio de numerosas tecnologías de detección y un historial de rendimiento comprobado garantiza un lanzamiento exitoso del producto. Si bien los sensores personalizados ofrecen una flexibilidad, un rendimiento y capacidades de integración incomparables, también implican mayores costos de desarrollo, plazos de entrega más largos y posibles desafíos de escalabilidad. Los sensores estándar pueden ser rentables y estar fácilmente disponibles, pero pueden carecer de ciertos parámetros deseados, como precisión, velocidad o factor de forma. En última instancia, los fabricantes de equipos originales deben sopesar cuidadosamente los pros y los contras para determinar la solución de sensor más adecuada que se alinee con sus metas y objetivos.
Palabras clave
- Automatización industrial
- Tecnología de sensores
Autor
Robert Crumley
Rob Crumley es el gerente de cuentas industriales para el sector de semiconductores en Balluff, Inc. Cuenta con 12 años de experiencia en ingeniería en puestos relacionados con la fabricación, los controles y las aplicaciones, además de 24 años en ventas, incluyendo responsabilidades en la gestión de cuentas clave y el desarrollo de negocios. Su experiencia en tecnologías de detección ayuda a los clientes a resolver retos complejos en materia de automatización y fabricación de semiconductores.
0 Contribuciones
Comentario
Entradas populares
Caso de éxito: Optimización de la medición de nivel en tanques de grasa y aceite en la industria alimentaria
Elige el sensor adecuado para medir la distancia en tu aplicación
Ventajas e inconvenientes de los sensores inductivos empotrables, no empotrables y semiempotrables
Comprensión de los sensores discretos y analógicos: optimización de la eficiencia y la confiabilidad en la automatización industrial
Formulario de contacto
¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.
Balluff de México
-
Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146