Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
Posicionamiento preciso de la herramienta de soldadura

Sistema de medición de la posición del campo magnético BMP

Nuestro sistema de medición de posición le ayuda a posicionar con precisión su herramienta de soldadura durante la soldadura por ultrasonidos de lengüetas de electrodo para organizar este proceso de forma fiable y garantizar la calidad del proceso. Puede supervisar procesos de trabajo continuos de forma fiable y sin desgaste, mantener el control de sus procesos y garantizar el procesamiento simultáneo de las piezas de trabajo, y de forma energéticamente eficiente.

Características especiales

  • Resultados fiables
  • Linealidad y precisión de repetición relevantes para la aplicación
  • Concepto modular para una mayor flexibilidad
  • Rango de medición de hasta 256 mm
  • Gran transparencia
  • Supervisión continua de la posición del pistón en los espacios más reducidos con salida analógica de tensión y corriente e interfaz IO-Link
  • Alta fiabilidad del proceso
  • Baja deriva térmica y compatibilidad electromagnética de alta calidad
  • Ideal para Industria 4.0
  • Cambio de formato, monitorización de estado y mantenimiento predictivo

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?