BES016C
Detectores de proximidad inductivos
Typecode:
BES 516-118-BO-C-PU-05
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
no disponible
- Dimensiones
- Ø 12 x 60 mm
- Forma constructiva
- M12x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 2 mm
- Salida de conmutación
- NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
- Frecuencia de conmutación
- 800 Hz
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- PA 12
- Conexión
- Cable, 5.00 m, PUR
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
EAC
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01