BOS00P4
Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio
Typecode:
BOS 16K-UU-1FI-02
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
- Serie
- 16K
- Dimensiones
- 12.7 x 30.7 x 74.1 mm
- Interfaz
-
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
NPN Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Amplificador de fibra óptica
- Posibilidad de ajuste
-
Conmutación claro/oscuro
Sensibilidad (Sn) - Tensión de servicio Ub
- 11...30 VDC
- Tipo de luz
- Infrarroja
- Conexión
- Cable, 2.00 m, PVC
- Material de carcasa
- PPE
- Frecuencia de conmutación
- 500 Hz
- Homologación/conformidad
-
cULus
CSA
CE
EAC
WEEE
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05