BOS01KZ
S-BOS 6K D
Typecode:
BOS 6K-NU-RH10-S75
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BOS02CP
BOS 6K-UI-RH10-S75
- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 41.5 x 21.6 mm
- Interfaz
- NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
-
Misma función que la tecla
Bloqueo de teclas con./desc. - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detectores fotoeléctricos, Triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- Foco típ. para 50 mm
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 5 x 5 mm en foco
- Alcance
- 1...200 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
cULus
CE
WEEE
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 4.0
- EC001822
- ETIM 5.0
- EC001822
- ETIM 6.0
- EC001822
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04