Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BES034Y

S-BES M S

Typecode:

BES 516-324-SA44-C-S49-00,3

Cargando...
Dimensiones
Ø 8 x 20 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
4000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR
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
Tuerca

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Accesorios eléctricos