Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BOS0291

S-BOS R81K R

Typecode:

BOS R81K-NA-PR10-02

Cargando...
Serie
R81K
Dimensiones
15 x 48.9 x 31 mm
Interfaz
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Contacto normalmente cerrado (NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica de reflexión
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
180 x 180 mm a 3 m
Alcance
0...3 m
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
cULus
UKCA
WEEE
Volumen de suministro
Escuadra de sujeción
Reflector
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Reflectores

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-02
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 7.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02