Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BES0432

S-BES M H

Typecode:

BES M12EE-POC40B-S04G-L01

Cargando...
Special characteristics
Washdown
Dimensiones
Ø 12 x 45 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
2000 Hz
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
LCP
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
Ecolab