Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BES02Y1

Disponible

S-BES M P

Typecode:

BES M18EF1-PSC20F-S04G-S

Cargando...
Dimensiones
Ø 18 x 63.5 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
20 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
200 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
Acero fino
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistencia a la presión máx.
60 bar
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Soporte de fijación con tope fijo

Soportes universales

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Fundas protectoras