Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BES019Y

S-BES Q M

Typecode:

BES 516-3041-I02-C-PU-02

Cargando...
Dimensiones
25 x 5 x 5 mm
Forma constructiva
5x5
Montaje
flush
Alcance
0.8 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Material de carcasa
aluminio, Anodizado
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 2.00 m, PUR