Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BES049Y

Disponible

S-BES R MF

Typecode:

BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51

Cargando...
Dimensiones
32 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
32x20x8
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
20 Hz
Material de carcasa
Acero fino, Recubrimiento, PTFE
Superficie activa, material
Acero fino, Recubrimiento cerámico W51
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Resistente a campos magnéticos
resistente a campos magnéticos (CA/CD)
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Características adicionales
Factor 1
Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura
Resistente a soldadura
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

Fundas protectoras