Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BCS00MT

S-BCS M30 O

Typecode:

BCS M30B4I2-POC15D-S04K

Cargando...
Dimensiones
Ø 30 x 79 mm
Serie
M30
Rosca (A)
M30x1.5
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 3-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
2...15 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
Acero fino (1.4305)
PBT
Superficie activa, material
PBT
Temperatura ambiente
-25...85 °C
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
Fundas protectoras

Soportes universales

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02