Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.

REGÍSTRESE COMO EMPRESA

Verificaremos si ya tiene un número de cliente con nosotros para vincular su nueva cuenta en línea.

Registrarse
Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BCS00UJ

BCS G34OOI2-PSC15D-S04K

Detectores de proximidad capacitivos para la detección de objetos

Dimensiones
Ø 34 x 77 mm
Serie
G34
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Dimensiones
Ø 34 x 77 mm
Serie
G34
Montaje
Enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
100 Hz
Alcance
2...15 mm
Sensibilidad
Distancia de actuación ajustable
Material de carcasa
POM
Superficie activa, material
POM
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP67
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 12.0
27-27-42-01
ECLASS 13.0
27-27-42-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
ETIM 8.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?