Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BCS011H

S-BCS S

Typecode:

BCS S04K501-POCFNG-S04G-T50

Cargando...
Dimensiones
Ø 30 x 96 mm
Serie
S04
Montaje
No enrasado
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
Frecuencia de conmutación
5 Hz
Sensibilidad
Programable dependiendo del medio
Función
Smart Level 100
Características adicionales
Medios conductores de la electricidad
Compensación de espuma y de la adhesión
Material de carcasa
Acero fino (1.4404)
Superficie activa, material
PEEK
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Tensión de servicio Ub
12...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
cULus
Grado de protección
IP68
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Adaptador

Ayuda de ajuste/ herramienta

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02