Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BOD001H

S-BOD 66M

Typecode:

BOD 66M-RA11-S92

Cargando...
Serie
66M
Dimensiones
30 x 100.5 x 73.2 mm
Interfaz
Tensión analógica 1…10 V
Lineal creciente/decreciente
PNP/NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico de distancia
Principio de funcionamiento óptico
Triangulation
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
Ø 15 mm a 600 mm
Alcance
100...600 mm
Precisión
±1.5 % FS
Repetibilidad
0.5 % FS
Resolución
100...500 µm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 5-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Lacado
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Cables de conexión

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-08-01
eCl@ss 9.1
27-27-08-01