Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BKT0011

Pronto dejará de estar disponible

S-BKT C

Typecode:

BKT 6K-002-N-S75

Cargando...

en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado

Alternativa recomendada

BOS02EM

BOS 6K-UI-LD10-S75

Serie
6K
Dimensiones
12 x 41.5 x 21.6 mm
Interfaz
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensores de contraste
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, focalizado
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Láser Luz roja
Tamaño de mancha luminosa
0.7 x 0.7 mm a 250 mm
Alcance
1...250 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
WEEE
Documentación técnica

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos
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
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ECLASS 8.1
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06