Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BLT0009

S-BLT

Typecode:

BLT 21M-001-P-S4

Cargando...
Serie
21M
Dimensiones
12 x 50 x 42.5 mm
Interfaz
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Programación de contraste (punto de actuación)
Principio de funcionamiento
Sensor de luminiscencia
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, focalizado
Particularidad óptica
Óptica coaxial
Característica de radiación
focalizado
Tipo de luz
Luz ultravioleta
Tamaño de mancha luminosa
Ø 1.5 mm a 10 mm
Alcance
0...40 mm
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, Recubierto por pulverización
aluminio
Superficie activa, material
Vidrio
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Soporte de fijación sin tope fijo

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ECLASS 8.1
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08