BAE00N7
Micromote - Amplificador para cabezales de sensores ópticos
Typecode:
BAE SA-OH-040-PP-S75G
Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
A continuación encontrará el producto alternativo adecuado
Alternativa recomendada
BAE0119
BAE SA-OH-059-YI-S75G
- Serie
- SA-OH
- Dimensiones
- 15 x 36 x 61 mm
- Interfaz
- PNP dinámico Contacto NA/NC (NA/NC)
- Indicación
-
Función de salida - LED amarillo
LED verde: tensión de servicio
Error - LED verde, parpadea
Intensidad de señal - Indicación de segmentos - Posibilidad de ajuste
-
Sensibilidad (Sn)
Conmutación claro/oscuro
Programación Sn
Dirección de lectura indicación de segmentos
Indicación de segmentos con./desc.
Bloqueo de teclas con./desc.
Ajuste de fábrica (reinicio)
Histéresis (4 niveles)
Tiempo de integración 4…128 ms
Tiempo de retardo
Modo Programación Aut/Hist/Int/Pot - Ajustador
- Slide switch 4 positions or 3 positions
- Características adicionales
- Salida de conmutación con postregulación automática del umbral de actuación, estimación de suciedad hasta 50% pérdida de intensidad.
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
-
ABS
PC - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
WEEE
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-92
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-92