Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BFB0002

Equipos para fibras ópticas de plástico y vidrio

Typecode:

BFB 75K-001-N-S75

Cargando...
Serie
75K
Dimensiones
10.4 x 35.4 x 84 mm
Interfaz
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Amplificador de fibra óptica
Función de entrada
Misma función que la tecla
Bloqueo de teclas con./desc.
Posibilidad de ajuste
Conmutación claro/oscuro
Ajuste de fábrica (reinicio)
Sensibilidad (Sn)
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Tipo de luz
LED Luz roja
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Frecuencia de conmutación
1500 Hz
Homologación/conformidad
CE
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Fibras de vidrio y plástico

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05