Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BMF0078

Interruptores de cilindro para diferentes formas de ranura

Typecode:

BMF 307K-R-AS-L-3-S49-00,2

Cargando...
Forma de ranura
Ranura en T
Dimensiones
29 x 6.2 x 4.4 mm
Principio de funcionamiento
Sensor magnético Reed (2 hilos)
Conexión
M8x1-Conector, 3-polos
Cable
PUR, 0.2 m
Material de carcasa
LCP
Salida de conmutación
Sensor magnético Reed (2 hilos), Polarizado Contacto normalmente abierto (NO)
Frecuencia de conmutación
1000 Hz
Tensión de servicio Ub
4...30 VDC/4...30 VAC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Grado de protección
IP65
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
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04