Este producto no está disponible actualmente en nuestra tienda web. Póngase en contacto con nosotros.
Solicitud de contacto
en suspensión
- Conexión
- Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m
- Versión
- Iluminación de línea
- Dimensiones
- 13 x 113.5 x 18 mm
- Tensión asignada de servicio Ue CC
- 24 V
- Consumo de corriente máx.
- 200 mA, 375 mA (Boost mode)
- Operating Mode
-
Normal
Impulso - Entradas digitales
- Disparador
- Material
-
Aluminio anodizado, negro
Vidrio - Superficie de iluminación
- 80 x 10 mm
- Tipo de luz
- LED Luz roja
- Longitud de onda
- 617 nm
- Temperatura ambiente
- -10...55 °C
- Homologación/conformidad
- CE
- Grado de protección
- IP54
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-04
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-04
- ECLASS 6.2
- 27-11-06-35
- ECLASS 8.1
- 27-11-06-35
- ETIM 4.0
- EC00996
- ETIM 5.0
- EC00996
- ETIM 6.0
- EC00996
- ETIM 7.0
- EC000996
- UNSPSC 11
- 39110000
- UNSPSC 7.0901
- 39110000
- eCl@ss 4.1
- 27-11-03-11
- eCl@ss 5.1.3
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.0
- 27-11-06-35
- eCl@ss 9.1
- 27-11-06-35