Iniciar sesión

Regístrese para un cálculo de precio individual.
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
BAM00EZ

BES 18-SM-1

Tapones de protección

Descripción breve
Fundas protectoras
Utilización
para sensores M18
Material
PTFE
Dimensiones
Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm
Fijación
Tornillos
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características clave
Descripción breve
Fundas protectoras
Utilización
para sensores M18
Material
PTFE
Dimensiones
Ø 22.00 mm/Ø 18.00 mm x 5.00 mm
Fijación
Tornillos
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 4.1
27-27-90-02
eCl@ss 9.0
27-27-90-90
eCl@ss 9.1
27-27-90-90
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?