BAM02JA
Soportes para sensores de visión, SmartCameras y sistemas de iluminación
Typecode:
BAM MD-VS-002-0003
85.75 USD
Precio de lista
Por razones técnicas, sus condiciones individuales no pueden recuperarse actualmente del servidor. Por tanto, el cálculo del precio se refiere a los precios de catálogo. Tomaremos su pedido. En cuanto se puedan recuperar sus condiciones, se creará una factura con su precio y se le enviará por correo electrónico. Por lo tanto, actualmente sólo es posible el pago mediante factura.
Disponibilidad
Cargando...
Plazo de entrega a petición (normalmente: 3-4 semanas)
en suspensión
- Versión
- Soporte para trípode con función de lectura permanente
- Aplicación
- Soporte para trípode con función de lectura permanente
- Utilización
- para sensores de visión BVS HS-P
- Material
-
ABS Recubierto por pulverización
Acero - Dimensiones
- 98 x 318 x 150 mm
- Fijación
-
Tornillos
Adhesivo
-
Ficha de datos
-
End of Life Announcement
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-37-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-37-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-02
- ETIM 4.0
- EC000127
- ETIM 5.0
- EC000127
- ETIM 6.0
- EC000127
- ETIM 7.0
- EC000127
- UNSPSC 11
- 31162300
- UNSPSC 7.0901
- 31162300
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-37-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-37-01